ZHCAEF7 September   2024 DRV7308 , DRV8847 , IWRL6432 , TMP61 , TMS320F2800137

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 功率因数校正 (PFC)
  6. 3 反激式辅助电源
  7. 4 基于 C2000 DSP 的电机控制器和 FAST 观测器
  8. 5 用于高效风扇驱动的 GaN IPM DRV7308
  9. 6 电子膨胀阀 (EEV)
  10. 7 具备边缘 AI 功能的 DSP
  11. 8 温度传感器
  12. 9 毫米波雷达
  13. 10参考资料

毫米波雷达

毫米波雷达能够准确感知房间内人员的存在和状态,从而智能调节空调的制冷/加热能力和风量。这种智能调节方式不仅提高了空调系统的舒适度,还有效降低了能耗,从而实现了节能减耗的目标。

值得一提的是,毫米波雷达通过发射和接收电磁波来感知目标,消除了对图像或声音信息的需求,因此几乎没有隐私泄露的风险。在当今用户对隐私保护愈加重视的背景下,毫米波雷达的这一优势无疑为其在空调等智能家居产品中的应用提供了有力支持。

IWRL6432 毫米波传感器器件是一款基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件能够在 57GHz 至 63.9GHz 频段内运行,主要分为四个电源域:射频/模拟子系统、前端控制器子系统 (FECSS)、应用子系统 (APPSS) 和硬件加速器 (HWA)。IWRL6432 经过专门设计,可对上述每个电源域进行单独控制,因此可根据用例要求控制其状态(上电或断电)。该器件还具有运行各种低功耗状态(如睡眠和深度睡眠)的功能,其中低功耗睡眠模式是通过时钟门控和关闭器件的内部 IP 块来实现的。该器件还提供了保留器件某些内容的选项,例如在此类情况下保留的应用图像或射频配置文件。有关 IWRL6432 的详细信息,请参阅利用 TI 毫米波雷达传感器让智能家用电器实现智能化和高效。