ZHCAED0 August 2024 MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8316C-Q1
nFAULT 和 FG 是带 IO 结构的数字输出引脚,如图 4-7 所示。这些是漏极开路引脚,需要上拉电阻器才能正常运行。MCF831xC 提供了一个连接到 AVDD 的内部上拉电阻器选项,可以通过将 PULLUP_ENABLE 设置为 1b 来启用该选项。如果 FG、nFAULT 信号需要 3.3V 以外的逻辑电平(MCU IO 电源轨),则需要将 PULLUP_ENABLE 设置为 0b,并需要连接一个外部上拉电阻器以上拉到所需的电压电平。
使用时,这些引脚需要上拉(内部或外部)至所需的逻辑电平。
未使用时,这些引脚需要悬空。
| 引脚 | 使用时的建议 | 未使用时的建议 |
|---|---|---|
| SPEED | ||
| BRAKE,DIR,DRVOFF | ||
| EXT_WD,EXT_CLK | ||
| SCL,SDA | ||
| nFAULT,FG | ||
| DACOUT |