ZHCAED0 August   2024 MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8316C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电源引脚设计建议
    1. 2.1 VM
    2. 2.2 电荷泵:CPH、CPL、CP
    3. 2.3 降压转换器:FB_BK、SW_BK、GND_BK
    4. 2.4 AVDD
    5. 2.5 DVDD
    6. 2.6 PGND、AGND、DGND
    7. 2.7 散热焊盘
  6. 3MCF831xC 降压稳压器概述
    1. 3.1 降压稳压器运行模式
    2. 3.2 降压稳压器输出电压
    3. 3.3 降压电源时序
    4. 3.4 降压电感器选择
    5. 3.5 不使用降压稳压器的 MCF831xC 运行
  7. 4MCF831xC IO 引脚设计建议
    1. 4.1 SPEED 引脚
    2. 4.2 BRAKE、DIR、DRVOFF 引脚
    3. 4.3 EXT_CLK、EXT_WD
    4. 4.4 ALARM
    5. 4.5 DACOUT1、DACOUT2
    6. 4.6 SDA、SCL
    7. 4.7 nFAULT 和 FG 引脚
  8. 5MCF831xC PCB 原理图和布局建议
    1. 5.1 单个接地平面
    2. 5.2 AVDD 短接至 FB_BK 的单个接地平面
    3. 5.3 两个接地平面
  9. 6总结
  10. 7参考资料

降压转换器:FB_BK、SW_BK、GND_BK

MCF831xC 具有集成降压稳压器,可在用户可配置的电压(3.3、4、5 或 5.7V)下提供高达 170mA 的外部负载电流。根据外部负载电流要求,降压稳压器可在电感器或电阻器模式下运行,从而根据负载电流能力来优化成本。

为了进一步优化成本,可以通过将 EEPROM 中的 BUCK_DIS 位设置为 1b 并将 FB_BK 连接到 AVDD 来禁用降压稳压器。有关更多详细信息,请参阅节 3.5。