ZHCAED0 August   2024 MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8316C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电源引脚设计建议
    1. 2.1 VM
    2. 2.2 电荷泵:CPH、CPL、CP
    3. 2.3 降压转换器:FB_BK、SW_BK、GND_BK
    4. 2.4 AVDD
    5. 2.5 DVDD
    6. 2.6 PGND、AGND、DGND
    7. 2.7 散热焊盘
  6. 3MCF831xC 降压稳压器概述
    1. 3.1 降压稳压器运行模式
    2. 3.2 降压稳压器输出电压
    3. 3.3 降压电源时序
    4. 3.4 降压电感器选择
    5. 3.5 不使用降压稳压器的 MCF831xC 运行
  7. 4MCF831xC IO 引脚设计建议
    1. 4.1 SPEED 引脚
    2. 4.2 BRAKE、DIR、DRVOFF 引脚
    3. 4.3 EXT_CLK、EXT_WD
    4. 4.4 ALARM
    5. 4.5 DACOUT1、DACOUT2
    6. 4.6 SDA、SCL
    7. 4.7 nFAULT 和 FG 引脚
  8. 5MCF831xC PCB 原理图和布局建议
    1. 5.1 单个接地平面
    2. 5.2 AVDD 短接至 FB_BK 的单个接地平面
    3. 5.3 两个接地平面
  9. 6总结
  10. 7参考资料

降压电感器选择

表 3-4 将电感器规格映射到 MCF831xC 降压稳压器规格
说明 电感器规格 MCF831xC 降压稳压器规格
值 47µH(对于 BUCK_CL = 0b)22µH(对于 BUCK_CL = 1b) 47µH ± 20% 容差(对于 BUCK_CL = 0b)22µH ± 20% 容差(对于 BUCK_CL = 1b)
Isat 时的电感 取决于供应商

MCF831xC 降压稳压器采用峰值电流模式控制实施脉冲频率调制 (PFM) 方案 — 当电感器电流达到 BUCK_CL 限制时,降压稳压器中的高侧 FET 关断。由于内部电路延迟,当 BUCK_CL = 1b(典型值:150mA)时,电感器峰值电流最高可达 0.5A,当 BUCK_CL = 0b(典型值:600mA)时,电感器峰值电流最高可达 1A。

Isat 时的容差规格取决于供应商,预期范围为 10% 至 50%。以下是给定 BUCK_CL 设置所需的最小电感和 Isat。

BUCK_CL = 1b 时,Isat = 0.5A 时的电感 = 17.6µH

BUCK_CL = 0b 时,Isat = 1A 时的电感 = 37.6µH

DCR 直流电阻 最大直流电阻(在工作条件下)需要小于 1Ω
IRMS 典型工作 RMS 电流 需要大于或等于最大直流负载
注: 建议使用具有磁屏蔽的封装,以获得更好的 EMI/EMC 性能。