ZHCAED0 August 2024 MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8316C-Q1
图 4-1 显示了 SPEED 引脚的 IO 结构。SPEED 引脚具有双重功能,既可以用作模拟输入 (SPEED_MODE = 00b),也可以用作数字输入(SPEED_MODE = 01b 或 11b)。SPEED 引脚具有 1MΩ 内部下拉电阻器,用于抗噪 — 可以添加外部下拉电阻器以增强抗噪能力。
在模拟模式下,SPEED 输入连接到其中一个 ADC 通道,以将参考输入转换为 DUTY_CMD。在数字模式下,SPEED 输入经过数字缓冲器,然后经过用户可配置的干扰滤波器(使用 SPEED_PIN_GLITCH_FILTER 消除高达 1µs 的干扰),然后转换为 DUTY_CMD。
| SPEED_PIN_GLITCH_FILTER | 干扰脉冲 (µs) |
|---|---|
| 00b | 无干扰滤波器 |
| 01b | 0.2 |
| 10b | 0.5 |
| 11b | 1 |
使用时,SPEED 引脚(模拟或数字)需要直接连接到输入源。
未使用时,SPEED 引脚需要直接连接到 AGND。