ZHCAED0 August   2024 MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8316C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电源引脚设计建议
    1. 2.1 VM
    2. 2.2 电荷泵:CPH、CPL、CP
    3. 2.3 降压转换器:FB_BK、SW_BK、GND_BK
    4. 2.4 AVDD
    5. 2.5 DVDD
    6. 2.6 PGND、AGND、DGND
    7. 2.7 散热焊盘
  6. 3MCF831xC 降压稳压器概述
    1. 3.1 降压稳压器运行模式
    2. 3.2 降压稳压器输出电压
    3. 3.3 降压电源时序
    4. 3.4 降压电感器选择
    5. 3.5 不使用降压稳压器的 MCF831xC 运行
  7. 4MCF831xC IO 引脚设计建议
    1. 4.1 SPEED 引脚
    2. 4.2 BRAKE、DIR、DRVOFF 引脚
    3. 4.3 EXT_CLK、EXT_WD
    4. 4.4 ALARM
    5. 4.5 DACOUT1、DACOUT2
    6. 4.6 SDA、SCL
    7. 4.7 nFAULT 和 FG 引脚
  8. 5MCF831xC PCB 原理图和布局建议
    1. 5.1 单个接地平面
    2. 5.2 AVDD 短接至 FB_BK 的单个接地平面
    3. 5.3 两个接地平面
  9. 6总结
  10. 7参考资料

SDA、SCL

SDA 和 SCL 是带 IO 结构的数字输入(SDA 为双功能,它还具有输出功能)引脚,如图 4-6 所示。输入路径有一个带迟滞功能的缓冲器,后跟一个 50ns 干扰滤波器来抑制噪声。

 SCL、SDA IO 等效电路图 4-6 SCL、SDA IO 等效电路

输出路径为漏极开路,需要一个外部上拉电阻器连接到 AVDD 以实现 I2C 通信。下拉驱动强度(压摆率)可以使用 SLEW_RATE_I2C_PINS 进行配置,以在时序要求、EMI 和串扰之间进行优化。默认下拉驱动强度为 4.8mA,可驱动高达 400pF 的总线电容。如果系统具有较低的总线电容,则可以选择较低的下拉驱动强度。上拉电阻器取决于 I2C 时钟频率和总线电容 [2]。

表 4-2 I2C 引脚驱动强度
SLEW_RATE_I2C_PINS 下拉驱动强度 (mA)
00b 4.8
01b 3.9
10b 1.86
11b 30.8

使用时,这些引脚需要通过连接到 AVDD 的外部上拉电阻器直接连接到外部 MCU。

未使用时,这些引脚需要悬空。