ZHCAED0 August 2024 MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8316C-Q1
MCF831xC 具有数字和模拟 IO 引脚。SPEED(PWM/频率模式)、FG、SCL、SDA、EXT_WD、EXT_CLK、DIR、BRAKE、DRVOFF、nFAULT 和 ALARM 引脚为数字 IO 引脚,而 SPEED(模拟模式)、DACOUT1/2 和 SOX 引脚为模拟 IO 引脚。以下各节详细介绍了每个引脚的内部 IO 结构和连接建议。