ZHCAED0 August   2024 MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8316C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电源引脚设计建议
    1. 2.1 VM
    2. 2.2 电荷泵:CPH、CPL、CP
    3. 2.3 降压转换器:FB_BK、SW_BK、GND_BK
    4. 2.4 AVDD
    5. 2.5 DVDD
    6. 2.6 PGND、AGND、DGND
    7. 2.7 散热焊盘
  6. 3MCF831xC 降压稳压器概述
    1. 3.1 降压稳压器运行模式
    2. 3.2 降压稳压器输出电压
    3. 3.3 降压电源时序
    4. 3.4 降压电感器选择
    5. 3.5 不使用降压稳压器的 MCF831xC 运行
  7. 4MCF831xC IO 引脚设计建议
    1. 4.1 SPEED 引脚
    2. 4.2 BRAKE、DIR、DRVOFF 引脚
    3. 4.3 EXT_CLK、EXT_WD
    4. 4.4 ALARM
    5. 4.5 DACOUT1、DACOUT2
    6. 4.6 SDA、SCL
    7. 4.7 nFAULT 和 FG 引脚
  8. 5MCF831xC PCB 原理图和布局建议
    1. 5.1 单个接地平面
    2. 5.2 AVDD 短接至 FB_BK 的单个接地平面
    3. 5.3 两个接地平面
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

BLDC 电机控制应用的 PCB 设计是一个复杂的过程,涉及成本、外形尺寸、运行条件、可靠性、效率等多种因素。本应用手册旨在为使用 MCF831xC 系列器件进行电机控制应用的 PCB 设计提供建议,从而更大限度地缩短 PCB 设计时间。

注: MCF831xC 是指 TI 最新的基于无传感器 FOC 的集成 FET BLDC 驱动器,包括 MCF8316C-Q1、MCF8315C-Q1 和 MCF8315C。