ZHCAED0 August 2024 MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8316C-Q1
PGND 指电源地,是 VM 电源的返回路径。AGND 和 DGND 分别是 AVDD 和 DVDD 的低压信号地和返回路径。TI 建议采用两个接地平面布局,一个用于 PGND,另一个用于 GND_BK、AGND、DGND,从而实现更好的噪声性能,如图 5-6 所示。不过,为了优化 PCB 成本,可以使用如图 5-2 所示的单一接地平面布局。