ZHCAE84A July   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 入门
  5. 2eCompressor 基于模型的设计
    1. 2.1 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
    2. 2.2 方框图
    3. 2.3 硬件、软件和测试要求
      1. 2.3.1 硬件设置
      2. 2.3.2 软件设置
      3. 2.3.3 测试过程
  6. 3 Simulink 配置设置
    1. 3.1 Simulink 工具优化
      1. 3.1.1 最佳代码生成
    2. 3.2 C2000 专用优化
      1. 3.2.1 通过 Simulink 使用 TMU
      2. 3.2.2 通过 Simulink 使用软件库
      3. 3.2.3 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 性能比较
  7. 4 使用 Simulink 进行性能分析
    1. 4.1 处理器在环 (PIL) 方法
    2. 4.2 基于 C2000 计时器的性能分析
    3. 4.3 Code Composer Studio 工具
  8. 5总结
  9. 6修订历史记录

硬件设置

  1. 将 USB 电缆连接到 TMDSCNCD280039C controlCARD,进行 JTAG 连接。
  2. 将 eCompressor 电机电线连接到端子 J13U、J13V 和 J13W。
  3. 连接测量设备(万用表、示波器探头和其他测量设备),以根据需要探测或分析各种信号和参数。向端子 J5 施加 12V 辅助直流电源。
  4. 在端子 J2 和 J3 上施加直流总线电源。设计的最大输入为 800VDC
注: 如果在测试时外部仿真器出现连接问题,请在 JTAG 信号和 USB 电缆上添加铁氧体磁珠。此外,使连接线路尽可能短。
警告: 两个电源域的接地平面可以相同或不同,具体取决于硬件配置。在将任何测试设备与电路板连接之前,应满足适当的隔离要求,以确保您和您的设备的安全。在为电路板供电之前,请检查 GND 连接。如果测量设备连接至电路板,则需要隔离器。