ZHCAE84A July   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 入门
  5. 2eCompressor 基于模型的设计
    1. 2.1 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
    2. 2.2 方框图
    3. 2.3 硬件、软件和测试要求
      1. 2.3.1 硬件设置
      2. 2.3.2 软件设置
      3. 2.3.3 测试过程
  6. 3 Simulink 配置设置
    1. 3.1 Simulink 工具优化
      1. 3.1.1 最佳代码生成
    2. 3.2 C2000 专用优化
      1. 3.2.1 通过 Simulink 使用 TMU
      2. 3.2.2 通过 Simulink 使用软件库
      3. 3.2.3 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 性能比较
  7. 4 使用 Simulink 进行性能分析
    1. 4.1 处理器在环 (PIL) 方法
    2. 4.2 基于 C2000 计时器的性能分析
    3. 4.3 Code Composer Studio 工具
  8. 5总结
  9. 6修订历史记录

软件设置

下载并安装 MATLAB、Code Composer Studio™ (CCS) 和 C2000Ware。有关这些软件版本的详细信息,请参阅节 1.1

此参考设计基于模型的设计作为 C2000 MotorControl SDK 的一部分提供。完成下载和安装后,您可以转至 C2000Ware_MotorControl_SDK_X_XX\solutions\tidm_02012_ecompressor\matlab,找到此设计的文件夹。MATLAB 文件夹最初只包含 .slx 文件。编译工程后,也可以在同一文件夹位置找到生成的文件。

该示例包含两个主文件:TIDM_02012_F280039_MBD.slxTIDM_02012_control_host.slx。TIDM_02012_F280039_MBD.slx 文件包含主控制环路实现,而 TIDM_02012_control_host.slx 包含通用接收器/发送器 (UART) 代码,用于发送与所需速度和控制参数相关的数据。