ZHCAE84A July   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 入门
  5. 2eCompressor 基于模型的设计
    1. 2.1 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
    2. 2.2 方框图
    3. 2.3 硬件、软件和测试要求
      1. 2.3.1 硬件设置
      2. 2.3.2 软件设置
      3. 2.3.3 测试过程
  6. 3 Simulink 配置设置
    1. 3.1 Simulink 工具优化
      1. 3.1.1 最佳代码生成
    2. 3.2 C2000 专用优化
      1. 3.2.1 通过 Simulink 使用 TMU
      2. 3.2.2 通过 Simulink 使用软件库
      3. 3.2.3 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 性能比较
  7. 4 使用 Simulink 进行性能分析
    1. 4.1 处理器在环 (PIL) 方法
    2. 4.2 基于 C2000 计时器的性能分析
    3. 4.3 Code Composer Studio 工具
  8. 5总结
  9. 6修订历史记录

性能比较

启用节 3中所述的优化后,验证 TIDM-02012 eCompressor 模型相对于默认配置下的性能提升 。FOC 执行速度最快的环路的整体性能提升大约 57%,而对于速度环路,执行性能提升大约 38%。

性能比较中展示的数值使用处理器在环 (PIL) 技术进行分析,节 4.1对此进行了介绍。默认配置仍使用 C2000 硬件加速器,即 TMU。优化配置列的不同之处在于通过节 3.1.1中所示的脚本启用了在 MATLAB 中优化的配置设置。

表 3-2 性能比较
功能(执行速率) 默认配置执行时间 (ns) 优化配置执行时间 (ns) 相对于默认配置的性能提升 默认配置平均 CPU 利用率 优化配置平均 CPU 利用率
电流控制环路 (66.67μs) 15261 6286 57.45% 22.89% 9.43%
速度控制环路 (0.67ms) 2961 1840 37.87% 0.44% 0.28%
后台辅助控制环路 (0.1s) 260 200 23.07% 0.0003% 0.0002%