ZHCAE84A July 2024 – November 2024
随着工业和汽车控制变得越来越复杂,针对 C2000 实时控制器使用 MATLAB 的 Embedded Coder 等简化代码工具成为一种明智的选择。不仅可以实现此类复杂时间关键型控制应用的易用性,同时还能满足性能要求。
通过实施如表 3-1 所示的优化配置而非默认配置,足以通过优化的代码生成实现更快的计算性能。要实施优化配置,较简单的方法是在 MATLAB 模型中整合代码脚本。