ZHCAE84A July   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 入门
  5. 2eCompressor 基于模型的设计
    1. 2.1 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
    2. 2.2 方框图
    3. 2.3 硬件、软件和测试要求
      1. 2.3.1 硬件设置
      2. 2.3.2 软件设置
      3. 2.3.3 测试过程
  6. 3 Simulink 配置设置
    1. 3.1 Simulink 工具优化
      1. 3.1.1 最佳代码生成
    2. 3.2 C2000 专用优化
      1. 3.2.1 通过 Simulink 使用 TMU
      2. 3.2.2 通过 Simulink 使用软件库
      3. 3.2.3 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 性能比较
  7. 4 使用 Simulink 进行性能分析
    1. 4.1 处理器在环 (PIL) 方法
    2. 4.2 基于 C2000 计时器的性能分析
    3. 4.3 Code Composer Studio 工具
  8. 5总结
  9. 6修订历史记录

入门

启用基于模型的设计所需的软件工具集包括 TI 的 Code Composer Studio IDE、C2000Ware 软件开发套件 (SDK) 以及 MATLAB 工具(如 Simulink®、Embedded Coder、C2000 Microcontroller Blockset 和 Motor Control Blockset)。

下面给出了这些工具的下载和安装链接。

德州仪器 (TI) 工具:

MathWorks 工具:

与 MATLAB 集成的 C2000 Microcontroller Blockset 的安装指南可以在该 Blockset 的安装页面中找到。点击此处,可查看 C2000 Microcontroller Blockset 的培训视频。

注: 由于 Embedded Coder、C2000 Microcontroller Blockset 以及 C2000 的编译器会在每个版本中进一步更新,以优化代码生成,因此建议使用可用的最新工具来尽可能获得最佳的代码生成效率和性能。