ZHCAE84A July 2024 – November 2024
Code Composer Studio (CCS) IDE 还可以对应用代码的执行周期进行性能分析。通过 CCS 提供的时钟工具可以获取点对点周期计数信息。要使用 CCS 进行性能分析,请在 CCS 环境中导入 MATLAB 生成的工程,方法是打开 CCS 并选择 Project 选项卡下的 Import CCS project。浏览到 MATLAB 工程文件夹位置并导入工程。导入后,该工程应该会显示在 CCS 窗口的 Project Explorer 中。连接硬件并调试项目,以在 C2000 器件上加载 .out 文件。
工程加载完成后,时钟工具便可供使用。有关如何使用 Code Composer Studio 进行性能分析的详细说明,请参阅链接“对 C28x 目标器件进行性能分析”。