ZHCAE84A July   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 入门
  5. 2eCompressor 基于模型的设计
    1. 2.1 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
    2. 2.2 方框图
    3. 2.3 硬件、软件和测试要求
      1. 2.3.1 硬件设置
      2. 2.3.2 软件设置
      3. 2.3.3 测试过程
  6. 3 Simulink 配置设置
    1. 3.1 Simulink 工具优化
      1. 3.1.1 最佳代码生成
    2. 3.2 C2000 专用优化
      1. 3.2.1 通过 Simulink 使用 TMU
      2. 3.2.2 通过 Simulink 使用软件库
      3. 3.2.3 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 性能比较
  7. 4 使用 Simulink 进行性能分析
    1. 4.1 处理器在环 (PIL) 方法
    2. 4.2 基于 C2000 计时器的性能分析
    3. 4.3 Code Composer Studio 工具
  8. 5总结
  9. 6修订历史记录

C2000 专用优化

为了确保生成的代码在 C2000 MCU 上以最佳方式执行,除了 Simulink 专用优化外,还需要正确配置编译器设置,这些设置是特定于 C2000 MCU 的硬件核质。如节 3.1中所述,如果编译配置设置正确配置为 Faster Runs,则在硬件上运行代码时将调用优化级别 (-O2)。此外,如果要手动更改优化级别,您可以在“hardware settings”的“Code generation”选项卡中转至 Toolchain details 部分,以通过将编译配置选择为 Specify 来配置编译器设置。编译器优化设置位于 C 编译器设置中,如图 3-3 所示。

TIDM-02012 自定义编译器优化配置图 3-3 自定义编译器优化配置