ZHCAE78A February 2012 – July 2024 DRV8800 , DRV8801 , DRV8802 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8811 , DRV8812 , DRV8813 , DRV8814 , DRV8818 , DRV8821 , DRV8823 , DRV8824 , DRV8828 , DRV8829 , DRV8830 , DRV8832 , DRV8832-Q1 , DRV8833 , DRV8834 , DRV8835 , DRV8836 , DRV8837 , DRV8840 , DRV8841 , DRV8842 , DRV8843 , DRV8844 , DRV8870 , DRV8871 , DRV8872
建议运行条件很简单,即通常建议在这些条件下运行器件。在此范围内,可确保器件正常运行。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VM | 电机电源电压范围(1) | 2.7 | 10.8 | V | |
| VDIGIN | 数字输入引脚电压范围 | -0.3 | 5.75 | V | |
| IOUT | 每个电桥的持续 RMS 或直流输出电流(2) | 1.5 | A |
建议的持续直流或 RMS 输出电流为额定值。此建议是在 JEDEC PCB 上根据 25°C 环境温度得出的。请特别注意注释 1 和注释 2,其中注释 1 说明 RDS(ON) 在较高温度下会升高,注释 2 提醒您必须遵循功率耗散限制和热限制。在较高的环境温度下和/或在无法像 JEDEC 板那样进行功率耗散的 PCB 上,进入过热关断状态之前无法达到 该电流电平。