ZHCAE78A February 2012 – July 2024 DRV8800 , DRV8801 , DRV8802 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8811 , DRV8812 , DRV8813 , DRV8814 , DRV8818 , DRV8821 , DRV8823 , DRV8824 , DRV8828 , DRV8829 , DRV8830 , DRV8832 , DRV8832-Q1 , DRV8833 , DRV8834 , DRV8835 , DRV8836 , DRV8837 , DRV8840 , DRV8841 , DRV8842 , DRV8843 , DRV8844 , DRV8870 , DRV8871 , DRV8872
散热过孔需要在顶层和底层之间建立连接,以促进从电机驱动器散热到外部或内部 PCB 层上温度较低的 PCB 区域,同时,着陆焊盘/散热焊盘接口也在顶层(器件层)上进行散热。应避免使用散热连接,因为它们会限制热流,导致过孔周围的温度升高。直接连接过孔可尽可能降低过孔与铜层之间的热阻。将散热过孔连接到内部接地平面时,请确保围绕电镀通孔的整个圆周进行完整连接。避免用阻焊层覆盖过孔,以防出现过多的空隙。正确实施散热过孔可以帮助散热,并有助于获得更有效的 PCB 性能和电机驱动器电流额定值。
虽然散热焊盘在裸片和 PCB 顶部接地平面之间建立了低阻抗散热通路,但应评估连接顶部和底部接地平面的过孔的热阻抗,这一点很重要。建议在散热焊盘正下方使用散热过孔,该过孔直径应为 20mil、孔尺寸为 8mil,这样可以通过尽量减少散热焊盘的焊料芯吸,将过孔的热阻保持在尽可能低的水平。
图 1-4 散热过孔与直接连接过孔热图