ZHCAE78A February 2012 – July 2024 DRV8800 , DRV8801 , DRV8802 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8811 , DRV8812 , DRV8813 , DRV8814 , DRV8818 , DRV8821 , DRV8823 , DRV8824 , DRV8828 , DRV8829 , DRV8830 , DRV8832 , DRV8832-Q1 , DRV8833 , DRV8834 , DRV8835 , DRV8836 , DRV8837 , DRV8840 , DRV8841 , DRV8842 , DRV8843 , DRV8844 , DRV8870 , DRV8871 , DRV8872
以下电气特性表中提供的规格展示了电机驱动器提供的最大电流。第一个是 RDS(ON):
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 桥 FET | ||||||
| RDS(ON) | HS FET 导通电阻 | VM = 5V,IO = 500mA,TJ = 25°C | 200 | mΩ | ||
| VM = 5V,IO = 500mA,TJ = 85°C | 325 | |||||
| VM = 2.7V,IO = 500mA,TJ = 25°C | 250 | |||||
| VM = 2.7V,IO = 500mA,TJ = 85°C | 350 | |||||
| LS FET 导通电阻 | VM = 5V,IO = 500mA,TJ = 25°C | 160 | mΩ | |||
| VM = 5V,IO = 500mA,TJ = 85°C | 275 | |||||
| VM = 2.7V,IO = 500mA,TJ = 25°C | 200 | |||||
| VM = 2.7V,IO = 500mA,TJ = 85°C | 300 | |||||
在本例中,RDS(ON) 在多个电源电压和温度条件下针对高侧和低侧 FET 具有不同的规格。根据节 1.1所述的欧姆定律,这些数据可用于估算器件内部的功率耗散。
这些电气特性表中还提供了 OCP 和过热关断电路的相关信息:
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保护电路 | ||||||
| IOCP | OCP 跳闸电平 | 2 | 3.3 | A | ||
| tDEG | OCP 抗尖峰脉冲时间 | 2.25 | µs | |||
| tOCP | OCP 周期 | 1.35 | ms | |||
| tTSD | 热关断温度 | 裸片温度 | 150 | 160 | 180 | °C |
此处说明了 OCP 跳闸电平 (IOCP),即器件在不激活 OCP 电路的情况下可以驱动的最大电流。此外,还列出了 OCP 抗尖峰脉冲时间。如果产生的输出电流保持在 IOCP 以上的时间至少达到 tDEG,则将激活 OCP。
该器件会在发生 OCP 时自动重试,还可以在一段时间后重新启用输出。此时间在这里列示为 tOCP,即 OCP 周期。
该表中还列出了过热关断温度(在某些数据表中称为热迟滞)。如果超过裸片上测得的温度,器件将关断。通常,当温度降至安全水平,即阈值以下 10°C 至 40°C,器件会自动重新启用。