ZHCAE78A February   2012  – July 2024 DRV8800 , DRV8801 , DRV8802 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8811 , DRV8812 , DRV8813 , DRV8814 , DRV8818 , DRV8821 , DRV8823 , DRV8824 , DRV8828 , DRV8829 , DRV8830 , DRV8832 , DRV8832-Q1 , DRV8833 , DRV8834 , DRV8835 , DRV8836 , DRV8837 , DRV8840 , DRV8841 , DRV8842 , DRV8843 , DRV8844 , DRV8870 , DRV8871 , DRV8872

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1限制电机驱动器最大输出电流的因素
    1. 1.1 热限制
    2. 1.2 过流保护 (OCP) 限制
    3. 1.3 器件和封装限制
    4. 1.4 PCB 限制和热管理技术
      1. 1.4.1 外露焊盘封装
      2. 1.4.2 连续铜平面
      3. 1.4.3 覆铜厚度
      4. 1.4.4 散热过孔
      5. 1.4.5 热管理技术总结
    5. 1.5 热性能估算
  5. 2TI 电机驱动器 OCP 工作原理
  6. 3TI 电机驱动器数据表额定值
    1. 3.1 说明
    2. 3.2 绝对最大额定值
    3. 3.3 建议运行条件
    4. 3.4 热性能信息
    5. 3.5 电气特性
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

绝对最大额定值

绝对最大额定值表中列出了在超过时可能对器件造成损坏的参数:

表 3-1 绝对最大额定值
单位
VM电源电压范围-0.3 至 11.8V
数字输入引脚电压范围-0.5 至 7V
xISEN 引脚电压-0.3 至 0.5V
峰值电机驱动输出电流在内部限制A
TJ工作结温范围-40 至 150°C
Tstg贮存温度范围-60 至 150°C

请注意,峰值电机驱动输出电流并没有指定为具体数字,仅指示在内部限制。这是因为该器件具有 OCP 保护;不可能因负载电流过大而损坏器件。如果输出发生短路,OCP 电路将用于保护器件。