ZHCAE78A February 2012 – July 2024 DRV8800 , DRV8801 , DRV8802 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8811 , DRV8812 , DRV8813 , DRV8814 , DRV8818 , DRV8821 , DRV8823 , DRV8824 , DRV8828 , DRV8829 , DRV8830 , DRV8832 , DRV8832-Q1 , DRV8833 , DRV8834 , DRV8835 , DRV8836 , DRV8837 , DRV8840 , DRV8841 , DRV8842 , DRV8843 , DRV8844 , DRV8870 , DRV8871 , DRV8872
通过采用某种形式的过流保护 (OCP),可以保护电机驱动器 IC 免受因电流过大而可能造成的损坏或性能下降问题。许多电机驱动器 IC 和 TI 的所有电机驱动器 IC 都具有 OCP。OCP 电路通常可以将输出电流限制在对器件来说安全的水平。有关 TI 实施情况的具体信息,请参阅节 2。
OCP 电路可提供以下一种或两种保护方案:
尝试消耗的电流超出 OCP 电路允许的范围时,会导致故障或关断。因此,OCP 电路的最大电流便成为了器件的峰值电流消耗上限。例如,在考虑失速直流电机的启动电流时,该峰值电流很重要。
某些器件在发生 OCP 事件后会锁存在关断 状态。其他器件在短暂延迟后自动重新启动。请参阅器件数据表,了解特定器件的运行模式。
实施的抗尖峰脉冲电路可以在非常短的时间内允许更大的电流。必须要有这一段非常短的抗尖峰脉冲时间,才能提供所需的高峰值电流来对负载中的寄生电容进行充电,该电容可能包括绕组内的电容和通常添加到直流电机的缓冲电容(以降低电刷电弧产生的 EMI)。