ZHCAE60 June   2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 启动期间 SPI 故障
    1. 2.1 有关芯片读数的详细信息
    2. 2.2 芯片读取检查的故障和修复
    3. 2.3 对针对 PLL 页面的 SPI 访问进行轮询检查
    4. 2.4 关于 PLL 页面访问 SPI 轮询检查的故障和修复
    5. 2.5 指示熔丝组自动加载状态的读取检查
    6. 2.6 自动加载读取检查的故障和修复
  6. 中断启动流程的宏故障
    1. 3.1 针对宏错误的读取检查和针对宏完成的轮询检查
    2. 3.2 宏错误的故障和修复以及宏完成的轮询检查
  7. AFE PLL 故障
    1. 4.1 PLL 锁定的读取检查
    2. 4.2 PLL 读取检查的故障和修复
  8. AFE 内部 Sysref 标志故障
    1. 5.1 sysref 标志位的读取检查状态
    2. 5.2 Sysref 标志位的读取检查状态的故障和修复
  9. JESD 链路检查失败
    1. 6.1 指示 JESD 链路建立状态的多项读取检查
    2. 6.2 JESD 错误的故障和修复
  10. 使用 CAPI 验证串行器/解串器和 JESD 链路
    1. 7.1 有用的串行器/解串器调试 CAPI
    2. 7.2 有用的 JESD 调试 CAPI
  11. TX 链验证
  12. RX 链验证
  13. 10器件运行状况
  14. 11总结
  15. 12参考资料

JESD 错误的故障和修复

  1. 如果 0x118 或 0x119 中存在错误,则这是与串行器/解串器相关的错误寄存器,因此检查串行器/解串器的信号完整性非常重要。我们有 CAPI 来检查 SRX 中的 PRBS 测试模式并读取错误计数器。

    适用于 SRX PRBS 校验器的 CAPI:

    enableSerdesRxPrbsCheck

    clearSerdesRxPrbsErrorCounter

    getSerdesRxPrbsError

    此外,如果您要验证串行器/解串器 PHY 层 AFE 到 FPGA 连接的信号完整性,AFE 使用 CAPI 发送 PRBS 模式。

    适用于 STX PRBS 使能的 CAPI:

    sendserdesTxPrbs

  2. 其他寄存器(0x11b、0x11c、0x11d、0x11e 和 0x11f)是 JESD 通道错误指示器。错误位和说明不言自明,用以指示 JESD 链路中的问题。下面列出了一些常见错误以及错误设计。

JESD204B

  1. 使用子类 1,确保 AFE 和 FPGA/ASIC 以确定性方式正确确认 Sysref。必须与器件时钟和 FPGA 基准时钟同步,上升沿转换确定 LMFC 对齐。
     确定性延迟图 6-1 确定性延迟
    注: 有关更多详细信息,请参阅了解 JESD204B 子类和确定性延迟

  2. 较低的串行器/解串器眼图裕度会导致问题,请尝试调整 FPGA/ASIC 的 FFE 抽头以提高 AFE 上 SRX 的摆幅。
  3. 从 FPGA 发送 K28.5 模式,检查 AFE SYNC PIN 是否正在响应,并检查 CS 状态是否符合预期。
  4. 如果我们看到任何与对齐相关的错误,则需要调整 RBD 值。RBD 是一个释放缓冲器空间,用于在调整通道的延迟变化的时间内缓冲数据。请参阅确定 JESD204B 和 JESD204C 接收器中的最佳接收缓冲器延迟 应用手册。
  5. 正确设置 RBD 后,FS 状态也变为正确,此时链路稳定。
  6. 检查串行器/解串器极性。如果串行器/解串器极性反转,可能会进入 CS 状态,但不会进入 FS 和缓冲器状态。
  7. 检查 204B 扰频器状态是否匹配 AFE 和 FPGA/ASIC。两者可同时启用,也可同时禁用。

JESD204C

  1. 如前所述,可以针对 AFE 和 FPGA/ASIC,同步并以确定性方式应用 sysref。
  2. 较低的串行器/解串器眼图裕度会导致问题,请尝试调整 FPGA/ASIC 的 FFE 抽头以提高 AFE 上 SRX 的摆幅。
  3. 204C 中出现对齐错误的主要原因是 RBD 大小不正确。因此,请参阅关于如何设置 RBD 的应用手册。(确定 JESD204B 和 JESD204C 接收器中的最佳接收缓冲器延迟。)
  4. 根据采样分辨率,如果分辨率为 16 位,则选择扩展多块 E = 1,如果分辨率为 12/24 位,则选择 E = 3。
  5. 为 JESD 接收器和发送器选择相同的 CRC 模式。
  6. 检查串行器/解串器极性。如果串行器/解串器极性反转,则不会进入 CS、缓冲器和 FS 状态。