ZHCAE60 June 2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958
完成 EFuse 自动加载,并检查是否存在任何自动加载错误。
熔丝组自动加载检查用于验证熔丝已正确加载。
SPIReadCheck 0150,0,3,0f //Read obs_func_spi_chain_autoload_done=0xf;
SPIReadCheck 0150,4,7,00 //Read obs_func_spi_chain_autoload_error=0x0;
SPIReadCheck 0160,0,3,0f //Read obs_func_spi_chain_autoload_done=0xf;
SPIReadCheck 0160,4,7,00 //Read obs_func_spi_chain_autoload_error=0x0;