ZHCAE60 June 2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958
以下 CAPI 与 PRBS CAPI 一起用于调试串行器/解串器链路建立。
getSerdesLinkStatus:这将提供有关 SRX 通道(CDR 已锁定状态)串行器/解串器链路状态的动态信息。
getSerdesRxLaneEyeMarginValue:该函数可在处理后获取接收串行器/解串器通道的眼图高度。
reAdaptSerDesAllLanes:这可对所有通道执行逻辑复位和重新调整。
pollSerdesLinkStatusAllLanes:每个通道的逐位链路状态。如果位为 1:通道调整成功。如果位为 0,则不会进行通道恢复。即使已关闭通道,也会返回 1。正常情况下,该值必须为 0xff。
SetSerdesTxCursor:该函数可用于设置 AFE STX 的 FFE 抽头。配置指南中提供了抽头的详细信息。
解决串行器/解串器 PHY 层信号完整性问题可以消除信号丢失和其他与串行器/解串器相关的错误。