ZHCAE60 June   2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 启动期间 SPI 故障
    1. 2.1 有关芯片读数的详细信息
    2. 2.2 芯片读取检查的故障和修复
    3. 2.3 对针对 PLL 页面的 SPI 访问进行轮询检查
    4. 2.4 关于 PLL 页面访问 SPI 轮询检查的故障和修复
    5. 2.5 指示熔丝组自动加载状态的读取检查
    6. 2.6 自动加载读取检查的故障和修复
  6. 3 中断启动流程的宏故障
    1. 3.1 针对宏错误的读取检查和针对宏完成的轮询检查
    2. 3.2 宏错误的故障和修复以及宏完成的轮询检查
  7. 4 AFE PLL 故障
    1. 4.1 PLL 锁定的读取检查
    2. 4.2 PLL 读取检查的故障和修复
  8. 5 AFE 内部 Sysref 标志故障
    1. 5.1 sysref 标志位的读取检查状态
    2. 5.2 Sysref 标志位的读取检查状态的故障和修复
  9. 6 JESD 链路检查失败
    1. 6.1 指示 JESD 链路建立状态的多项读取检查
    2. 6.2 JESD 错误的故障和修复
  10. 7 使用 CAPI 验证串行器/解串器和 JESD 链路
    1. 7.1 有用的串行器/解串器调试 CAPI
    2. 7.2 有用的 JESD 调试 CAPI
  11. 8 TX 链验证
  12. 9 RX 链验证
  13. 10器件运行状况
  14. 11总结
  15. 12参考资料

器件运行状况

CAPI 用于检查器件运行状况,checkDeviceHealth 表示 PLL、DAC JESD、ADC JESD、SPI、MCU 和 PAP 的状态。