ZHCAE60 June   2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 启动期间 SPI 故障
    1. 2.1 有关芯片读数的详细信息
    2. 2.2 芯片读取检查的故障和修复
    3. 2.3 对针对 PLL 页面的 SPI 访问进行轮询检查
    4. 2.4 关于 PLL 页面访问 SPI 轮询检查的故障和修复
    5. 2.5 指示熔丝组自动加载状态的读取检查
    6. 2.6 自动加载读取检查的故障和修复
  6. 中断启动流程的宏故障
    1. 3.1 针对宏错误的读取检查和针对宏完成的轮询检查
    2. 3.2 宏错误的故障和修复以及宏完成的轮询检查
  7. AFE PLL 故障
    1. 4.1 PLL 锁定的读取检查
    2. 4.2 PLL 读取检查的故障和修复
  8. AFE 内部 Sysref 标志故障
    1. 5.1 sysref 标志位的读取检查状态
    2. 5.2 Sysref 标志位的读取检查状态的故障和修复
  9. JESD 链路检查失败
    1. 6.1 指示 JESD 链路建立状态的多项读取检查
    2. 6.2 JESD 错误的故障和修复
  10. 使用 CAPI 验证串行器/解串器和 JESD 链路
    1. 7.1 有用的串行器/解串器调试 CAPI
    2. 7.2 有用的 JESD 调试 CAPI
  11. TX 链验证
  12. RX 链验证
  13. 10器件运行状况
  14. 11总结
  15. 12参考资料

TX 链验证

  1. 我们的 CAPI dacJesdConstantTestPatternValue 可将 TX 链中输入端的固定 I 和 Q 值发送到 NCO。可以使用 I 和 Q 值控制 NCO 值处的单音调,并控制音调振幅。
  2. 该测试有助于在 TX 频谱中出现随机或不正确数据时,检查 TX 链的配置是否正确。在数据不正确的情况下,如果我们启用 dacJesdConstantTestPatternValue 并在 NCO 上看到音调输出正确,就可以将问题范围从 TX 链缩小到 TX 链的 JESD 块、串行器/解串器链路或 FPGA/ASIC 的 JESD。
  3. 我们可以使用该测试单音来检查 TX 输出功率或校准相当于信号发生器的 RX 链,还可以通过在一定范围内动态配置发 TX NCO 来编程频率。要动态配置 NCO,我们可以使用 CAPI updateTxNco
  4. 此外,如果要进行任何杂散调试,可通过使用 CAPI setTxDsa 更改 TX DSA,轻松确定耦合点是位于 AFE 内部还是外部。如果杂散电平随 DSA 而变化,则可能是在链内部的某个位置发生了耦合;如果杂散电平不随 TX DSA 变化或以非线性方式扩展,则既可能是外部耦合,也可能是内部和外部耦合两种,并且外部耦合占主导地位。
  5. AFE CAPI 库还可使用 CAPI readTxPower 在 Tx 链内部读取 dbfs 功率。这在调试测试期间也很方便。