ZHCAE60 June 2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958
本应用手册介绍了用于识别、处理和解决 AFE 启动期间所遇错误的系统性流程,进而优化系统的整体效率和可靠性。在 AFE 启动过程中,通过在启动的各个阶段进行读取检查和寄存器轮询来进行全面验证,确认是否满足继续运行的先决条件。此外,轮询寄存器用作确认位,用于指示成功执行,并在启动流程中确保 AFE 功能的完整性。启动故障是由于读取检查失败或轮询失败所致。
此外,本应用手册还针对启动后出现的问题(如串行器/解串器链路或 JESD 链路不稳定、TX 音调或 RX 捕获问题)提供了调试策略。