产品详情

Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 12000 RF frequency (min) (MHz) 600 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 12000 RF frequency (min) (MHz) 600 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm) FCBGA (ALK) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm)
  • 申请完整数据表
  • 四个射频采样 12GSPS DAC
  • 六个射频采样 3GSPS ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • 4TX:1200MHz;2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz;6RX:600MHz
  • 射频频率范围:
    • TX:600MHz 至 12GHz
    • RX:5MHz 至 12GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:39dB 范围,0.125dB 步长
    • RX:25dB 范围,0.5dB 步长
  • 数字上变频器 (DUC) 和数字下变频器 (DDC):在 DDC 和 DUC 中使用 16 个可预配置的数控振荡器 (NCO) 实现快速跳频
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部射频时钟
    • 具有低速输入时钟的内部 PLL 模式
  • 串行器/解串器数据接口:
    • 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
    • TX:8 个通道,RX/FB:8 个通道,速率高达 24.75Gbps
    • 子类 1 多器件同步
    • SYSREF 对齐检测器
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
  • 申请完整数据表
  • 四个射频采样 12GSPS DAC
  • 六个射频采样 3GSPS ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • 4TX:1200MHz;2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz;6RX:600MHz
  • 射频频率范围:
    • TX:600MHz 至 12GHz
    • RX:5MHz 至 12GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:39dB 范围,0.125dB 步长
    • RX:25dB 范围,0.5dB 步长
  • 数字上变频器 (DUC) 和数字下变频器 (DDC):在 DDC 和 DUC 中使用 16 个可预配置的数控振荡器 (NCO) 实现快速跳频
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部射频时钟
    • 具有低速输入时钟的内部 PLL 模式
  • 串行器/解串器数据接口:
    • 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
    • TX:8 个通道,RX/FB:8 个通道,速率高达 24.75Gbps
    • 子类 1 多器件同步
    • SYSREF 对齐检测器
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm

AFE7958 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个 (4T) 射频采样发送器 (TX) 链和总共六个 (6R) 射频采样接收器。AFE 具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。高密度和可配置性支持高通道数、多任务系统。

TX 和 RX 接口数据速率可以根据信号带宽进行选择,并受到 JESD204B/C 接口速度的限制。使用 DUC 中的内插或 DDC 中的抽取功能,数据流与 DAC 更新速率或 ADC 转换率匹配。

DAC 以 12GSPS 的最大速率运行,并具有在第二奈奎斯特区域运行的模式,能够生成高达 12GHz 的射频信号。可变增益放大器(称为 TDSA)能够改变发送器的功率输出。

每个接收链都有一个数字步进衰减器 (RDSA),后跟一个3GSPS ADC,ADC 可转换更高的奈奎斯特区域,以数字化高达 12GHz 的射频信号。ADC 输出端的数字峰值检测器可配置为辅助外部自动增益控制 (AGC) 环路,以控制 LNA(外部)增益和 DSA(内部)衰减。

可以使用 SPI 接口对 AFE7958 进行编程。该器件还具有多个 GPIO,可对 GPIO 进行配置,以提供中断并实现对 NCO 切换等功能的快速控制。

AFE7958 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个 (4T) 射频采样发送器 (TX) 链和总共六个 (6R) 射频采样接收器。AFE 具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。高密度和可配置性支持高通道数、多任务系统。

TX 和 RX 接口数据速率可以根据信号带宽进行选择,并受到 JESD204B/C 接口速度的限制。使用 DUC 中的内插或 DDC 中的抽取功能,数据流与 DAC 更新速率或 ADC 转换率匹配。

DAC 以 12GSPS 的最大速率运行,并具有在第二奈奎斯特区域运行的模式,能够生成高达 12GHz 的射频信号。可变增益放大器(称为 TDSA)能够改变发送器的功率输出。

每个接收链都有一个数字步进衰减器 (RDSA),后跟一个3GSPS ADC,ADC 可转换更高的奈奎斯特区域,以数字化高达 12GHz 的射频信号。ADC 输出端的数字峰值检测器可配置为辅助外部自动增益控制 (AGC) 环路,以控制 LNA(外部)增益和 DSA(内部)衰减。

可以使用 SPI 接口对 AFE7958 进行编程。该器件还具有多个 GPIO,可对 GPIO 进行配置,以提供中断并实现对 NCO 切换等功能的快速控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE7958EVM — AFE7958 评估模块

AFE7958 评估模块 (EVM) 专为评估 AFE795x 系列高速收发器而设计。该 EVM 搭载 AFE7958 射频采样收发器(4 个发射通道、6 个接收通道),支持 600MHz 至 12GHz,最大 IBW 1200MHz,具备 SYSREF 检测功能。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
驱动程序或库

AFE79XX-HSC-DESIGN — AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频