ZHCAE60 June 2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958
读取检查 sysref 状态失败,说明引脚 sysref 不正确。确保 sysref 频率和电平在预期范围内。如果选择使用脉冲 sysref 模式,则必须通过外部驱动器提供共模电压以及摆幅限制。如果选择了连续的 sysref 模式,则可以使用交流耦合电容器,并且器件可在内部强制将 sysref 引脚的共模电压控制在 0.7V 左右。
| 差分输入:±模式 A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSYSREFMAX | SYSREF 输入频率最大值 | 1 | GHz | |||
| VSWINGSRMAX | SYSREF 输入摆幅最大值 | 1.8 | VPPdiff | |||
| VSWINGSRMIN | SYSREF 输入摆幅最小值 | fREF < 500MHz | 0.3 | VPPdiff | ||
| fREF > 500MHz | 0.6 | VPPdiff | ||||
| VCOMSRMAX | SYSREF 输入共模电压最大值 | 0.8 | V | |||
| VCOMSRMIN | SYSREF 输入共模电压最小值 | 0.6 | V | |||
| ZT | 输入端接 | 差分 | 100 | Ω | ||
| CL | 输入电容 | 每个引脚端接至 GD | 500 | pF | ||