ZHCAE60 June 2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958
读取 PLL 锁定状态以检查器件主 PLL 是否已锁定且稳定。
SPIReadCheck 0066,4,4,10 //Lock
SPIReadCheck 0066,6,6,00 //Lock Lost Sticky
我们监控两个特定的位,Bit[4] 表示 PLL 的当前锁定状态,Bit[6] 表示 PLL 首次锁定后是否失去锁定。该位表示 PLL 首次锁定后的不稳定性。
| fPFD | PFD 频率 | 100 | 500 | MHz | ||
| FREF | 输入时钟频率 | 0.1 | 12 | GHz | ||
| VSS | 输入时钟电平 | 0.6 | 1.8 | VPPdiff | ||
| 耦合 | 仅交流耦合 | |||||
| REFCLK 输入阻抗 | 并联电阻 | 100 | Ω | |||
| 并联电容 | 0.5 | pF |