ZHCAE44A June   2024  – August 2024 TMS320F280021 , TMS320F280023 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025C , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280039 , TMS320F280039C , TMS320F280041 , TMS320F280041C , TMS320F280045 , TMS320F280049 , TMS320F280049C , TMS320F28075 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377S , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2HHC LLC 控制架构和逻辑图
    1. 2.1 CMPSS
    2. 2.2 EPWM
    3. 2.3 可配置逻辑块 (CLB)
  6. 3HHC LLC 中的 C2000 配置
    1. 3.1 CMPSS 配置
    2. 3.2 EPWM 配置
    3. 3.3 CLB 配置
  7. 4系统控制方法
    1. 4.1 软启动
    2. 4.2 突发模式控制
    3. 4.3 最小和最大钳位频率
  8. 5谐振电容器电压检测设计
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

简介

电压模式控制通常用于 LLC 谐振转换器,其中输出电压环路直接控制开关频率。不过,由于使用电压模式控制的 LLC 转换器的频率响应表现出非常复杂的多极点特性,并且极点位置随输入电压和负载条件的变化而变化,因此补偿设计相对具有挑战性。[1]

随着电源应用对负载瞬态响应的要求越来越高,在 LLC 转换器中,HHC(混合迟滞控制)或电流模式控制等一些控制方法赢得了越来越多的关注。HHC 方案旨在通过克服充电控制的弊端,并通过增加频率斜坡补偿来避免出现不稳定的情况,实现出色的瞬态性能 [2]。该方案将 LLC 被控对象传递函数更改为等效的一阶系统,其特征是交叉频率相对稳定且直流增益变化小,这使得环路设计很容易实现更高的带宽,并且具有足够的相位裕度。

UCC25640x 系列等模拟控制器是采用 HHC 控制方案的成熟设计,在市场中得到广泛应用。然而,长期以来,市场上一直存在使用数字控制器实施 HHC LLC 控制方案的要求,尤其是在服务器 PSU 领域,因为服务器 PSU 需要使用数字控制器来实现更灵活的系统设计。本应用报告讨论采用新款 F2800x C2000 器件的 HHC LLC 方案的设计细节。PMP41081 参考设计中提供了更多详细信息,而且最新的 C2000Ware Digital Power SDK 中提供了此设计的软件。