ZHCAE44A June 2024 – August 2024 TMS320F280021 , TMS320F280023 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025C , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280039 , TMS320F280039C , TMS320F280041 , TMS320F280041C , TMS320F280045 , TMS320F280049 , TMS320F280049C , TMS320F28075 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377S , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK
EPWM 的动作限定器 (AQ) 子模块配置为 RS 锁存器,该锁存器仅控制高侧 FET 的行为。在此示例中,如图 2-2 所示,在 AQ 模块内,EPWM1A 配置为在 CTR = 0 事件时设置为高电平,并在 VCR 信号与 CMPSS 斜坡值相交时在比较器事件中清除低电平。要将比较器事件与 ePWM 关联,最新的 4 类 ePWM 提供了选项,可选择比较器事件作为 AQ 模块 T1 事件的源。请注意,因为 TZ 子模块是 ePWM 的最后一级,因此不能在具有死区 (DB) 模块的 EPWM1A 和 EPWM1B 之间增加死区时间,而 AQ 模块就在 DB 模块之前,所以使用跳闸区 (TZ) 模块进行峰值电流模式控制的传统跳闸动作不适用于这种情况。有关新的 T1/T2 功能的更多详细信息,请参阅技术参考手册。
对于 EPWM1B,需要生成与 EPWM1A 相同的脉冲宽度来实现对称控制。在目前的 EPWM 功能中,很难确保 EPWM1B 自动具有相同的脉冲宽度。因此,在此设计中使用 CLB 模块为 EPWM1B 生成 AQ 输出信号。