ZHCAE08 May   2024 THVD4411 , THVD4421 , THVD4431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 多协议收发器应用使用案例
  6. 3 多功能多协议收发器的主要设计目标
  7. 4 分立式多协议收发器实现
  8. 5 TI 的 THVD44xx 多协议收发器系列
  9. 6 THVD4431 的 MODE 配置
  10. 7 THVD4431 应用图
  11. 8 THVD4431 的波形
  12. 9 THVD4431 相对于竞争器件的优势
  13. 10结语

TI 的 THVD44xx 多协议收发器系列

德州仪器 (TI) 发布了多协议收发器 THVD44xx 系列。此系列中的所有三款器件都用于这样的单个通信端口:一次需要一个接口(RS-232 或 RS-422/RS-485),通过共享总线/逻辑线进行通信。

THVD4431:对于 RS-232,三个发送器和五个接收器;对于 RS-485,一个发送器和一个接收器,采用 40-QFN 封装 (6mm*6mm)。

THVD4421:对于 RS-232,两个发送器和两个接收器;对于 RS-485,一个发送器和一个接收器,采用 32-QFN 封装 (5mm*5mm)。

THVD4411:对于 RS-232,一个发送器和一个接收器;对于 RS-485,一个发送器和一个接收器,采用 24-QFN 封装 (4mm*4mm)。

图 5-1 至图 5-3 显示了每款器件的方框图。有关引脚排列、功能和应用原理图的更多详细信息,请参阅特定于器件的数据表。

 THVD4431 方框图图 5-1 THVD4431 方框图
 THVD4421 方框图图 5-2 THVD4421 方框图
 THVD4411 方框图图 5-3 THVD4411 方框图

下面是所有三款器件共有的特性:

  • 所有总线引脚上均具有集成的 4 级(8kV 接触放电、15kV 空气间隙放电)IEC-ESD 保护(符合 IEC 61000-4-2 标准)。
  • 在 RS-485 驱动器和 RS-485 接收器总线引脚上具有集成式 120Ω 可切换端接电阻器。可以通过 TERM_TX/TERM_RX 引脚打开/关闭这些引脚,为系统设计人员提供了充分的灵活性,使他们可以在任何类型的网络(半双工或全双工)的任何节点(中间或末端)上使用器件。
  • 集成式高效低噪声电荷泵,用于驱动 RS-232 电压电平。此电荷泵从 3.3VCC 产生 ±5.5V(标称值)稳压输出,或从 5VCC 产生 ±9V(标称值)输出。
  • 超低功耗关断模式,在该模式中,所有块均关闭,器件消耗的漏电流低于 20µA。
  • RS-232 和 RS-485 的压摆率控制使同一器件能够在两个最大信号传输速率场景中使用。
  • 支持逻辑电源(1.65V 至 5.5V),以支持不同的 MCU 接口电源和总线电源电压。
  • 足够的配置选项,例如 RS-485 半双工模式、RS-485 全双工模式、RS-422 模式、RS-232 模式,某些器件还具有诊断环回模式。
  • 支持扩展的环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 集成式保护特性(例如 RS-485 和 RS-232 驱动器短路、RS-485 接收器失效防护运行、欠压和热关断等)可实现稳健运行。
  • 可节省空间的高效散热 QFN 封装。