ZHCAE08 May   2024 THVD4411 , THVD4421 , THVD4431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 多协议收发器应用使用案例
  6. 多功能多协议收发器的主要设计目标
  7. 分立式多协议收发器实现
  8. TI 的 THVD44xx 多协议收发器系列
  9. THVD4431 的 MODE 配置
  10. THVD4431 应用图
  11. THVD4431 的波形
  12. THVD4431 相对于竞争器件的优势
  13. 10结语

THVD4431 的 MODE 配置

可以通过 MODE 引脚将 THVD4431 配置为不同的模式。下面的图表说明了这些模式。THVD4431 通过减少测试和鉴定时间以及重复使用原理图和布局使应用获益,因为通过引脚控制,可将该器件用于任何模式。请注意,无论器件在任何 RS-232 模式下或在任何 RS-485 模式下运行,都使用相同的总线和逻辑引脚。

 RS-232 3T5R 模式下的 THVD4431图 6-1 RS-232 3T5R 模式下的 THVD4431
 RS-485 半双工和全双工模式下的 THVD4431图 6-2 RS-485 半双工和全双工模式下的 THVD4431
 RS-232 环回模式下的 THVD4431图 6-3 RS-232 环回模式下的 THVD4431
 RS-485 环回模式下的 THVD4431图 6-4 RS-485 环回模式下的 THVD4431