ZHCAE08 May   2024 THVD4411 , THVD4421 , THVD4431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 多协议收发器应用使用案例
  6. 3 多功能多协议收发器的主要设计目标
  7. 4 分立式多协议收发器实现
  8. 5 TI 的 THVD44xx 多协议收发器系列
  9. 6 THVD4431 的 MODE 配置
  10. 7 THVD4431 应用图
  11. 8 THVD4431 的波形
  12. 9 THVD4431 相对于竞争器件的优势
  13. 10结语

分立式多协议收发器实现

考虑到上述设计目标,可以达成分立式多协议实现,如图 4-1 中所示。

 分立式多协议解决方案实现图 4-1 分立式多协议解决方案实现

将驱动器和接收器同相端子 (Q3) 和反相端子 (Q4) 连接在一起的 OptoMOS 用于使解决方案可在半双工和全双工之间切换。Q1 和 Q2 OptoMOS 用于打开或关闭 120Ω 端接电阻器,使节点成为终端节点或中间节点。从功能方面看,该解决方案可以正常工作,但有一个问题会降低 RS-485 系统的性能。市面上的集成式 RS-232 器件在 RS-232 接收器引脚上具有 5kΩ 电阻,即使将解决方案配置为 RS-485,该电阻仍然存在。这会给 RS-485 接收器带来负载,并减少 RS-485 支持的节点数。显然,分立式解决方案的设计很棘手,需要相当多的外部元件并占用大量布板空间,使得整体解决方案成本高昂且体积庞大。