ZHCAE08 May   2024 THVD4411 , THVD4421 , THVD4431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 多协议收发器应用使用案例
  6. 多功能多协议收发器的主要设计目标
  7. 分立式多协议收发器实现
  8. TI 的 THVD44xx 多协议收发器系列
  9. THVD4431 的 MODE 配置
  10. THVD4431 应用图
  11. THVD4431 的波形
  12. THVD4431 相对于竞争器件的优势
  13. 10结语

THVD4431 应用图

如前文所述,可以配置 THVD4431 以用于 RS-485 半双工网络、RS-485 全双工网络或 RS-232 3T5R 点对点通信。请注意在 RS-485 网络中每个节点使用 THVD4431 的方式,末端节点启用片上端接,中间节点关闭片上端接。

 RS-485 半双工网络中的 THVD4431图 7-1 RS-485 半双工网络中的 THVD4431
 RS-485 全双工网络中的 THVD4431图 7-2 RS-485 全双工网络中的 THVD4431
 RS-232 点对点通信中的 THVD4431图 7-3 RS-232 点对点通信中的 THVD4431