ZHCAE08 May   2024 THVD4411 , THVD4421 , THVD4431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 多协议收发器应用使用案例
  6. 3 多功能多协议收发器的主要设计目标
  7. 4 分立式多协议收发器实现
  8. 5 TI 的 THVD44xx 多协议收发器系列
  9. 6 THVD4431 的 MODE 配置
  10. 7 THVD4431 应用图
  11. 8 THVD4431 的波形
  12. 9 THVD4431 相对于竞争器件的优势
  13. 10结语

结语

与市面上现有的解决方案相比,德州仪器 (TI) 的 THVD44xx 多协议收发器可提供引人注目的差异化优势。这些器件只需四个电荷泵电容器和两个旁路电容器即可运行。根据所需发送器和接收器的数量,不同的客户和应用可以选择该系列 3 款器件中的任意一款。这些器件具有较高的集成度,有助于实现无法通过分立式或当前市面上提供的竞争对手多协议解决方案实现的新应用。此系列的全部 3 款器件均提供评估板,便于快速评估并抢先开始设计。