ZHCAE08 May   2024 THVD4411 , THVD4421 , THVD4431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 多协议收发器应用使用案例
  6. 3 多功能多协议收发器的主要设计目标
  7. 4 分立式多协议收发器实现
  8. 5 TI 的 THVD44xx 多协议收发器系列
  9. 6 THVD4431 的 MODE 配置
  10. 7 THVD4431 应用图
  11. 8 THVD4431 的波形
  12. 9 THVD4431 相对于竞争器件的优势
  13. 10结语

摘要

RS-232 和 RS-422/RS-485 有线接口因其简单、低成本和稳健性而广泛用于工业应用。工业和工厂自动化、工业 PC(也称为单板计算机)、条形码扫描器、POS 机终端、楼宇安全系统和工业运输等应用会使用这些接口中的一个或两个。

多协议 (MP) 收发器将 RS-232、RS-422 和 RS-485 集成到一个芯片中,为用户提供灵活的配置选项。多协议收发器可用作独立的 RS-232、RS-422 或 RS-485 收发器,因为允许根据控制引脚在任一接口之间的无缝切换。MP 收发器通常组合了用于 RS-232 信号传输的电荷泵和用于 RS-232 接收器 (5kΩ) 和 RS-422/RS-485 (120Ω) 的端接电阻器,使整个系统紧凑,并消除价格昂贵且占用空间的外部电路。

德州仪器 (TI) THVD44xx 系列多协议收发器提供了前所未有的集成度和灵活性。本文介绍多协议收发器并将它们与分立式实现进行比较。然后,通过深入介绍工作模式和波形,详细介绍 THVD44xx 器件。本文最后通过与市面上的器件相比,展示了 THVD44xx 器件提供的优势。