ZHCAE08 May   2024 THVD4411 , THVD4421 , THVD4431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 多协议收发器应用使用案例
  6. 3 多功能多协议收发器的主要设计目标
  7. 4 分立式多协议收发器实现
  8. 5 TI 的 THVD44xx 多协议收发器系列
  9. 6 THVD4431 的 MODE 配置
  10. 7 THVD4431 应用图
  11. 8 THVD4431 的波形
  12. 9 THVD4431 相对于竞争器件的优势
  13. 10结语

THVD4431 相对于竞争器件的优势

表 9-1 THVD4431 相对于竞争器件的优势
参数 THVD4431 竞争器件 A 竞争器件 B 竞争器件 C 系统含义
逻辑电平支持 1.65V 至 5.5V 1.7V 至 5.5V 不支持 不支持 TI 器件为 1.8V MCU 接口提供逻辑电平支持,是面向未来的解决方案
典型 RS-232 输出电压电平 @5Vcc ±9V(稳压) ±5.5V ±9V(未稳压) ±9V(未稳压) TI 器件的 RS-232 输出将根据不同的数据速率和不同的容性负载进行调节。振幅越高,在噪声大的工业环境中的 SNR 越好
诊断环回模式 针对 RS-232 和 RS-485 的全路径环回 仅逻辑环回 仅逻辑环回 不支持 TI 器件支持芯片运行状况监控和电缆/连接器短路检测
针对 RS-485 的集成式 120Ω 可切换端接电阻器 是(对于 TX 和 RX 引脚) 是(对于 TX 和 RX 引脚) 仅 RX 引脚 仅 RX 引脚 TI 器件在 RS-485 网络放置方面具有更高的灵活性,因为各个总线引脚上的端接可以打开/关闭
工作环境温度 -40°C 至 125°C -40°C 至 125°C -40°C 至 85°C -40°C 至 85°C TI 器件支持更高的环境温度,从而实现更小的 PCB/终端系统
直通式布局 是 是 是 否 THVD4431 中的所有左侧引脚是 MCU 逻辑引脚,右侧引脚是总线(连接器)引脚,可实现整洁的 PCB 布局