ZHCAE08 May   2024 THVD4411 , THVD4421 , THVD4431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 多协议收发器应用使用案例
  6. 3 多功能多协议收发器的主要设计目标
  7. 4 分立式多协议收发器实现
  8. 5 TI 的 THVD44xx 多协议收发器系列
  9. 6 THVD4431 的 MODE 配置
  10. 7 THVD4431 应用图
  11. 8 THVD4431 的波形
  12. 9 THVD4431 相对于竞争器件的优势
  13. 10结语

多功能多协议收发器的主要设计目标

多功能多协议收发器可能具有以下特性:

  • 支持 RS-485 和 RS-232 接口,通过 MODE 配置引脚进行配置。如果这两个接口共用逻辑引脚和总线引脚,那么必须支持从未使用接口到使用中接口没有干扰/加载。
  • 支持在半双工和全双工 RS-485 配置之间切换。
  • 在 RS-485 配置中,对于总线引脚支持集成式 120Ω 可切换端接电阻器。
  • 对于 RS-232 接收器,支持集成式 5kΩ 电阻器。
  • 对于可通过 3.3V 或 5V 电源运行的 RS-232 信号传输,支持集成式电荷泵。这使得总体解决方案尺寸较小,无需额外的电压轨,并且该器件可以由单个低压总线电源供电。
  • 对 RS-232 和 RS-485 驱动器的压摆率控制、用于实现超低 (µA) 电流消耗的关断引脚以及诊断环回模式等其他特性可以使应用受益。