ZHCAE08 May 2024 THVD4411 , THVD4421 , THVD4431
本节显示了在 RS-232 和 RS-485 模式中配置的 THVD4431 上捕获的一些波形,还显示了模式切换波形:

VCC = 5V,总线负载 = 5kΩ || 2.5nF
图 8-1 250kbps 模式下的 RS-232 波形
VCC = 5V,总线负载 = 5kΩ || 1nF
图 8-2 1Mbps 模式下的 RS-232 波形
VCC = 5V,总线负载 = 54Ω || 50pF
图 8-3 500kbps 模式下的 RS-485 波形
VCC = 5V,总线负载 = 54Ω || 50pF
图 8-4 20Mbps 模式下的 RS-485 波形
VCC = 5V,L3 = 1Mbps 方波,SLR = GND,MODE1 在 10kHz 下切换
图 8-5 RS-232 到 RS-485 模式切换波形