ZHCADY9A April 2024 – January 2025 LM73 , LM75B , LM95071 , TMP100 , TMP101 , TMP102 , TMP103 , TMP104 , TMP107 , TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP114 , TMP116 , TMP117 , TMP121 , TMP122 , TMP123 , TMP124 , TMP126 , TMP144 , TMP175 , TMP1826 , TMP1827 , TMP275 , TMP400 , TMP401 , TMP411 , TMP421 , TMP422 , TMP423 , TMP431 , TMP432 , TMP435 , TMP451 , TMP461 , TMP464 , TMP468 , TMP4718 , TMP75 , TMP75B , TMP75C
TMP117 等现代传感器以 Q7 格式提供完整的 16 位分辨率。通过将小数点向右移动一位(相对于常见格式),此格式能够表示 +255 到 -256 的范围,但器件的规格并未指定在极端情况下的使用。低位字节中没有未使用的位,因此从 Q7 格式获得了 0.0078125°C 的分辨率。
| 温度 | 数字输出 | |
|---|---|---|
| 二进制 | 十六进制 | |
| +125°C | 0011 1110 1000 0000 | 3E80 |
| +25°C | 0000 1100 1000 0000 | 0C80 |
| +0.0078125°C | 0000 0000 0000 0001 | 0001 |
| 0°C | 0000 0000 0000 0000 | 0000 |
| -0.0078125°C | 1111 1111 1111 1111 | FFFF |
| -25°C | 1111 0011 1000 0000 | F380 |
| -40°C | 1110 1100 0000 0000 | EC00 |