ZHCADY9A April   2024  – January 2025 LM73 , LM75B , LM95071 , TMP100 , TMP101 , TMP102 , TMP103 , TMP104 , TMP107 , TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP114 , TMP116 , TMP117 , TMP121 , TMP122 , TMP123 , TMP124 , TMP126 , TMP144 , TMP175 , TMP1826 , TMP1827 , TMP275 , TMP400 , TMP401 , TMP411 , TMP421 , TMP422 , TMP423 , TMP431 , TMP432 , TMP435 , TMP451 , TMP461 , TMP464 , TMP468 , TMP4718 , TMP75 , TMP75B , TMP75C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 二进制补码
      1. 1.1.1 二进制补码特征
    2. 1.2 Q 格式
    3. 1.3 常见温度数据格式
    4. 1.4 高精度温度数据格式
  5. 2代码示例
    1. 2.1  16 位(采用 Q7 表示法)
      1. 2.1.1 属性
      2. 2.1.2 C 代码
    2. 2.2  12 位(采用 Q4 表示法)
      1. 2.2.1 属性
      2. 2.2.2 C 代码
    3. 2.3  13 位(采用 Q4 表示法)(EM=1)
      1. 2.3.1 属性
      2. 2.3.2 C 代码
    4. 2.4  13 位(采用 Q4 表示法)
      1. 2.4.1 属性
      2. 2.4.2 C 代码
    5. 2.5  14 位(采用 Q6 表示法)
      1. 2.5.1 属性
      2. 2.5.2 C 代码
    6. 2.6  TMP182x 格式
      1. 2.6.1 属性
      2. 2.6.2 C 代码
    7. 2.7  14 位(采用 Q5 表示法)
      1. 2.7.1 属性
      2. 2.7.2 C 代码
    8. 2.8  8 位(无 Q 表示法)
      1. 2.8.1 属性
      2. 2.8.2 C 代码
    9. 2.9  11 位(采用 Q3 表示法)
      1. 2.9.1 属性
      2. 2.9.2 C 代码
    10. 2.10 不采用二进制补码的器件
      1. 2.10.1 属性
      2. 2.10.2 C 代码
  6. 3其他编程语言
    1. 3.1 解析
    2. 3.2 二进制补码
    3. 3.3 丢弃未使用的位
    4. 3.4 应用 Q 格式
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6附录:Q 应用源代码
  10. 7附录:器件概要表
  11. 8修订历史记录

附录:器件概要表

器件 位 Q 分辨率 范围 (+) 范围 (-) 第一个字节 25C
TMP117 16 7 0.0078125 255.9921875 -256 否 0x0C80
TMP116 16 7 0.0078125 255.9921875 -256 否 0x0C80
TMP114 16 7 0.0078125 255.9921875 -256 否 0x0C80
TMP102 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP112 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP1075 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP75 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP75B 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP75C 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
LM75 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
LM75B 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP175 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP275 12 4

0.0625

127.9375 -128 是 0x1900
TMP108 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP144 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP100 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP101 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP400 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP421 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP422 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP423 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP461 12 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x1900
TMP102,EM=1 13 4 0.0625 255.9375 -256 否 0x0C80
TMP112,EM=1 13 4 0.0625 255.9375 -256 否 0x0C80
TMP144,EM=1 13 4 0.0625 255.9375 -256 否 0x0C80
TMP468 13 4 0.0625 255.9375 -256 否 0x0C80
TMP464 13 4 0.0625 255.9375 -256 否 0x0C80
TMP121 13 4 0.0625 255.9375 -256 否 0x0C80
TMP122 13 4 0.0625 255.9375 -256 否 0x0C80
TMP123 13 4 0.0625 255.9375 -256 否 0x0C80
TMP124 13 4 0.0625 255.9375 -256 否 0x0C80
TMP107 14 6 0.015625 127.984375 -128 是 0x1900
TMP1826(精密) 16 7 0.0078125 255.992187 -256 否 0x0C80
TMP1827(精密) 16 7 0.0078125 255.9921875 -256 否 0x0C80
TMP1826(传统) 16 (12) 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x190
TMP1827(传统) 16 (12) 4 0.0625 127.9375 -128 是 0x190
TMP126 14 5 0.03125 255.96875 -256 否 0x0C80
TMP127 14 5 0.03125 255.96875 -256 否 0x0C80
LM73 14 5 0.03125 255.96875 -256 否 0x0C80
LM95071 14 5 0.03125 255.96875 -256 否 0x0C80
TMP103 8 0 1 127 -128 是 0x19
TMP104 8 0 1 127 -128 是 0x19
TMP4718(本地) 8 0 1 127 -128 是 0x19
TMP4718(远程) 11 3 0.125 127.875 -128 是 0x1900
TMP401 12 4 0.0625 127.9375 0 是 0x1900
TMP411 12 4 0.0625 127.9375 0 是 0x1900
TMP431 12 4 0.0625 127.9375 0 是 0x1900
TMP432 12 4 0.0625 127.9375 0 是 0x1900
TMP435 12 4 0.0625 127.9375 0 是 0x1900
TMP451 12 4 0.0625 127.9375 0 是 0x1900