ZHCADY9 April 2024 LM73 , LM75B , LM95071 , TMP100 , TMP101 , TMP102 , TMP103 , TMP104 , TMP107 , TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP114 , TMP116 , TMP117 , TMP121 , TMP122 , TMP123 , TMP124 , TMP126 , TMP144 , TMP175 , TMP1826 , TMP1827 , TMP275 , TMP400 , TMP401 , TMP411 , TMP421 , TMP422 , TMP423 , TMP431 , TMP432 , TMP435 , TMP451 , TMP461 , TMP464 , TMP468 , TMP4718 , TMP75 , TMP75B , TMP75C
德州仪器 (TI) 提供各种数字温度传感器,这些传感器能够从 ADC 中获取值并将其转换为摄氏度。此过程根据每个器件的位大小和 Q 格式并遵循二进制补码方法来完成。本应用手册中每个部分的代码示例展示了器件执行各种操作的方式,并提供了一个表格,重点介绍了一些关键特性,解释了器件为什么以其特定的方式运行。有关器件应用和布局建议的更多信息,请参阅各个器件的数据表。