ZHCADY9 April 2024 LM73 , LM75B , LM95071 , TMP100 , TMP101 , TMP102 , TMP103 , TMP104 , TMP107 , TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP114 , TMP116 , TMP117 , TMP121 , TMP122 , TMP123 , TMP124 , TMP126 , TMP144 , TMP175 , TMP1826 , TMP1827 , TMP275 , TMP400 , TMP401 , TMP411 , TMP421 , TMP422 , TMP423 , TMP431 , TMP432 , TMP435 , TMP451 , TMP461 , TMP464 , TMP468 , TMP4718 , TMP75 , TMP75B , TMP75C
本节提供了适用于现有 TI 产品的现成 C 代码示例。有关编程的详细信息,另请参阅节 3。
本节按位数和 Q 格式将数字温度传感器分成了几组。每个部分都包含一个表格,其中包括位数、Q 格式、分辨率、温度范围、第一个字节温度,以及 25˚C 时的数字输出。第一个字节整数 C 行是一个“是或否”描述符,这意味着温度在第一个字节(前 8 位)中表示为整数,因此如果不需要额外的分辨率,则可以丢弃第二个字节。