ZHCADY5
April 2024
DRV8214
,
DRV8234
1
摘要
商标
1
引言:对无传感器设计的需求
2
纹波计数 − 概念
2.1
纹波计数算法详细信息
3
案例研究:机器人滚轮驱动
3.1
机器人滚轮电机工作条件
3.2
纹波计数参数调优
3.2.1
电阻参数
3.2.2
KMC 和 KMC_SCALE
3.2.2.1
KMC_SCALE 调优
3.2.2.2
KMC 调优
3.3
具有纹波计数功能的机器人滚轮电机
3.3.1
浪涌和稳态性能
3.3.1.1
电机转速计算
3.3.2
软启动
3.3.3
负载条件
4
挑战和权变措施
4.1
平均电流过低
4.2
停止期间的电机惯性
4.3
浪涌
4.4
高负载条件
5
总结
6
参考资料
4.3
浪涌
本例将介绍针对电机启动期间因浪涌电流(如
图 3-2
所示)而漏掉的纹波可以采取的权变措施。
调整 T_MECH_FLT 寄存器以便更准确地匹配系统响应时间(如
图 3-3
所示)。这种情况下的代价是在稳态性能期间会牺牲一定的精度。
在浪涌时间内使用电流调节还有助于算法更准确地跟踪纹波。
如果使用内部速度或电压调节功能,请启用
软启动
和
软停止
(EN_SS = 1b)。
如果使用 DRV8214,请对控制器进行编程,以便在 DRV8214 中需要加载/卸载时动态更改 CS_GAIN_SEL。更多有关 CS_GAIN_SEL 功能的详细信息,请参阅数据表。
在相同的工作条件和设置下,器件每次都会漏掉相同数量的纹波。如
图 4-6
、
图 4-7
、
图 4-8
和
图 4-9
所示,在每次启动期间,器件会漏掉 4 个波纹。只需从目标纹波计数中减去漏掉的漏纹波即可轻松解决该问题。对控制单元进行编程以偏移四个纹波能够提高位置跟踪精度进行。
图 4-6
浪涌 1
图 4-8
浪涌 3
图 4-7
浪涌 2
图 4-9
浪涌 4