ZHCADY4A April 2024 – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC27734 , UCC27735 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z , UCC57108 , UCC57108-Q1
HVAC 系统中的电机用于为风扇、压缩机和阀门供电。根据具体的电机应用,在选择栅极驱动器时,必须考虑电压和峰值电流等关键规格以及驱动器稳健性。具有低峰值电流的栅极驱动器非常适合低功率应用,而具有高峰值电流的栅极驱动器非常适合高功率应用。互锁可以防止半桥驱动器中发生跨导或击穿,这可能是由于输入端的寄生振铃所引起。因为由寄生电感引起的瞬态会产生负电压,所以具有负电压能力的栅极驱动器可提高驱动器的稳健性。图 3-1 展示了典型的三相逆变器电机驱动器拓扑。
对于半桥电机驱动器,UCC27710 或 UCC27734 可用于驱动低功率应用(约小于 5kW)。UCC27710 和 UCC27734 均属于 700V 系列半桥驱动器,具有互锁功能,可防止高电平和低电平输出同时处于开启状态,并在输入引脚上具有负电压能力,可借此提高稳健性。与 UCC27710 和 UCC27734 相比,UCC27735 采用更大的 14 引脚封装来满足更大的爬电距离要求。