ZHCADY4A April 2024 – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1
反激式转换器是 HVAC 系统中使用的另一种直流/直流拓扑。二极管桥式整流首先用于整流 120V 或 230VAC 输入,然后由开关功率器件进行斩波,最后通过变压器转换为更低的电压轨。在反激式转换器中,用于对初级侧直流电压进行斩波的开关功率器件以地为基准,因此需要使用低侧驱动器。图 4-2 展示了一个反激式转换器示例。
UCC27614 可用于驱动反激式转换器中的开关功率器件。UCC27614 具有 30V 的高 VDD 额定值,可以确保系统设计的灵活性,UCC27614 还具有 10A 峰值拉电流和灌电流的高驱动强度,可以提高开关效率。该驱动器还具有负电压功能,可以提高稳健性。UCC44273 还可用作需要更低功耗或更小尺寸的设计的低静态选项。