ZHCADY4A April   2024  – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC27734 , UCC27735 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z , UCC57108 , UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PFC 级
    1. 2.1 升压 PFC
    2. 2.2 交错式升压 PFC
  6. 3电机驱动级
    1. 3.1 独立栅极驱动器与 IPM
    2. 3.2 驱动三相电机
    3. 3.3 商业 HVAC 的更高功率级别
  7. 4直流/直流级
    1. 4.1 同步降压转换器
    2. 4.2 反激式转换器
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

商业 HVAC 的更高功率级别

工业 HVAC 系统与住宅 HVAC 系统非常相似,主要区别在于系统的尺寸和功率级别。商业楼宇通常可以使用三相电源,这意味着其交流电压更高。因此,PFC 的直流电压输出也更高,通常为 800V。虽然通常使用隔离式栅极驱动器来驱动 800V 总线电压系统的高侧,但也可以在低侧实施非隔离式栅极驱动器来节省成本。此外,与数字隔离器配合使用时,非隔离式栅极驱动器也可用于驱动高侧。图 3-1展示了在低侧和高侧实现的 UCC57108C。

 带有数字隔离器的低侧驱动器,用于创建半桥图 3-2 带有数字隔离器的低侧驱动器,用于创建半桥

功率较高的系统通常使用 IGBT 和碳化硅 (SiC) FET。为了保护这些电平更高的电源开关器件,TI 提供了 UCC57108 (8V UVLO) 和 UCC57102 (12V UVLO),这两款器件是具有去饱和 (DESAT) 保护功能的低侧栅极驱动器。DESAT 保护使用内部电路来检测短路事件,进而关断栅极驱动器输出以保护电源开关器件。要了解有关 DESAT 保护的更多信息,请阅读了解碳化硅 MOSFET 的短路保护。