ZHCADY4A April 2024 – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC27734 , UCC27735 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z , UCC57108 , UCC57108-Q1
现代 HVAC 系统由不同的功率级和电机驱动器组成,电机驱动器可能需要栅极驱动器。德州仪器 (TI) 提供多种栅极驱动器来满足 HVAC 的需求。在 HVAC 系统的关键区域(例如 PFC 级)可使用各种各样的低侧栅极驱动器。除了低侧驱动器,德州仪器 (TI) 还为风扇、压缩机和泵等应用提供许多用于电机驱动器的半桥驱动器。德州仪器 (TI) 的栅极驱动器产品系列也可用于 HVAC 系统和终端设备(如恒温器、控制器和传感器)中的直流/直流转换器。凭借高性能且具有竞争力的栅极驱动器产品系列,HVAC 系统可以变得更小、更稳健且高效。